AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø14, Série TU1-F-PUR R412009911

Número da peça:

AVENTICS-R412009911

US$ 8,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-F-PUR-014-0200-RDTL-0025

especificações

Ø externo14 mm
Raio de flexão mín. 20 °C40 mm
Grossura das paredes2 mm
CorVermelho translúcido
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.088 kg
MaterialPoliéster-poliuretano