AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø10, Série TU1-S-PAM R412009922
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 10 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 50 mm |
| Grossura das paredes | 1 mm |
| Cor | azul |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 14 bar |
| Unidade de fornecimento | 50 m |
| Peso por metro | 0.028 kg |
| Material | Poliamida |