AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø12, Série TU1-S-PAM R412009925

Número da peça:

AVENTICS-R412009925

US$ 9,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-012-0110-BU-0050

especificações

Ø externo12 mm
Raio de flexão mín. 20 °C60 mm
Grossura das paredes1.1 mm
Corazul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C11 bar
Unidade de fornecimento50 m
Peso por metro0.039 kg
MaterialPoliamida