AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø4, Série TU1-S-PAM R412009943

Número da peça:

AVENTICS-R412009943

US$ 1,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-004-0050-SR-0100

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C20 mm
Grossura das paredes0.5 mm
Corcinza prata
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C15 bar
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.006 kg
MaterialPoliamida