AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø6, Série TU1-S-PUR R412009988

Número da peça:

AVENTICS-R412009988

US$ 3,12

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-006-0105-BU-0050

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C18 mm
Grossura das paredes1.05 mm
Corazul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento50 m
Peso por metro0.02 kg
Materialpoliéster-poliuretano