AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø8, Série TU1-S-PUR R412009989

Número da peça:

AVENTICS-R412009989

US$ 3,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-008-0115-BK-0050

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C30 mm
Grossura das paredes1.15 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento50 m
Peso por metro0.03 kg
Materialpoliéster-poliuretano