AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø14, Série TU1-S-PAM R412009999

Número da peça:

AVENTICS-R412009999

US$ 10,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-014-0125-SR-0025

especificações

Ø externo14 mm
Raio de flexão mín. 20 °C90 mm
Grossura das paredes1.25 mm
Corcinza prata
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C11 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.052 kg
MaterialPoliamida