AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-GLY R412010134

Número da peça:

AVENTICS-R412010134

US$ 80,68

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PG1-ROB-G014-GLY-D63-P0-16

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás, com preenchimento de glicerina
NormatizaçãoEN 837-1
Classe de qualidade1,6
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Diâmetro nominal63 mm
Valor da escala0.5
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.12 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.16 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Preto
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)Preto
Cor mostradorPreto
Peso0.26 kg
Material de caixaAço inoxidável
Material ocularPoliestireno
Material roscaLatão