PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MC R412010308

Número da peça:

AVENTICS-R412010308

US$ 169,44

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SA1-MC-M020-013-MS-N

especificações

TipoSA1-MC
Rosca de fixaçãoM20x1,5
Curso13 mm
Consumo de energia/ciclo máx.65 Nm
Consumo de energia/hora máx.52000 Nm
Amortecimentoautocompensante
FluidoÓleo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Massa efetiva me mín.20 kg
Massa efetiva me máx.160 kg
Força de mola de retorno mín.12 N
Força de mola de retorno máx.23 N
Tipo de fixaçãoContraporca
Peso0.15 kg
Material tubo de cilindroAço
Material haste do pistãoAço inoxidável
Material contraporcaAço
Material separadorPoliuretano