AVENTICS™ Sistema de transporte sem contato, Série NCT-AL R412010372

Número da peça:

AVENTICS-R412010372

US$ 217,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NCT-20-AL

especificações

Conexão de ar comprimidoM5
Potência de elevação com 5 bar2.5 N
Diâmetro20 mm
Modeloprincípio de Bernoulli
Consumo de ar com 5 bar96 l/min
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Tamanho máx. da partícula40 µm
Material de caixaAlumínio
Material batenteMaterial a alta temperatura HT1
bocal de materialAço inoxidável
Material parafuso obturadorLatão
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Peso0.013 kg