AVENTICS™ Sistema de transporte sem contato, Série NCT-AL R412010375

Número da peça:

AVENTICS-R412010375

US$ 276,94

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NCT-60-AL

especificações

Conexão de ar comprimidoG 1/8
Potência de elevação com 5 bar13 N
Diâmetro60 mm
Modeloprincípio de Bernoulli
Consumo de ar com 5 bar150 l/min
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Tamanho máx. da partícula40 µm
Material de caixaAlumínio
Material batenteMaterial a alta temperatura HT1
bocal de materialAço inoxidável
Material parafuso obturadorLatão
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Peso0.1195 kg