AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série PR2-RGP R412010481

Número da peça:

AVENTICS-R412010481

US$ 306,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,00)

especificações

FunçãoRegulador de pressão de precisão
ComponentesVálvula de precisão de regulagem de pressão
ConexãoG 1/4
Qn =380 l/min
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Alimentação de pressãounilateral
Consumo de ar próprio qv máx.2.5 l/min
FluidoAr comprimido
Filtragem prévia recomendada5 µm
Peso0.24 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno