PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de bloqueio 3/2, Série SC01 R412010527

Número da peça:

AVENTICS-R412010527

US$ 58,39

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
3/2-NW7-G1/4

especificações

Modeloválvula esférica
Princípio de comutação3/2
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx14 bar
Peso0.26 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõespolitetrafluoretileno
Material alavanca manualAço, cromado