Número da peça:
especificações
| Função | Regulador de pressão padrão |
| Componentes | Válvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua |
| Manômetros | sem manômetro |
| Local de montagem | À escolha |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Conexão | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 1000 l/min |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.1 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 1 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.1 bar |
| Pressão de operação máx | 12 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Alimentação de ar | direita |
| acionamento | manual |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Tipo de regulador | bloqueável |
| Alimentação de pressão | bilateral |
| Tipo de peça obturadora | não travável |
| com alimentação de pressão contínua | com alimentação de pressão contínua |
| Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado | 40 mm |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Peso | 0.206 kg |
| Material de caixa | Poliamida |
| Material placa dianteira | Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol |