AVENTICS™ ejetor compacto, Série ECD-BV R412010601

Número da peça:

AVENTICS-R412010601

Ver ficha de dados
ECD-BV-EC-10-NO

especificações

acionamentoelétrico
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
com silenciadorcom silenciador
Ø do bocal1 mm
Acessórioscom válvula de retenção
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx6 bar
Pressão de operação p.opc.4 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Capacidade máx. de sucção35.4 l/min
Consumo de ar com p.opt.46.2 l/min
Vácuo máx. com p. ot.81.5 %
Nível de ruído aspirado63 dB
Nível de ruído aspirando76 dB
Válvula de ejeçãoVálvula de ejeção
Tipo de proteção conforme EN 60529:2000, sem caixa de linhaIP40
Duração de ligação segundo DIN VDE 0580100 %
Tensão de acionamento DC24 V