PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ ejetor compacto, Série ECD-SV R412010608

Número da peça:

AVENTICS-R412010608

US$ 779,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ECD-SV-EC-10-NC

especificações

acionamentoelétrico
Lógica de comutaçãoNC (contato de repouso)
com silenciadorcom silenciador
Ø do bocal1 mm
Botão de vácuoeletrônico
Acessórioscom válvula de retenção
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx6 bar
Pressão de operação p.opc.4 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Capacidade máx. de sucção35.4 l/min
Consumo de ar com p.opt.46.2 l/min
Vácuo máx. com p. ot.81.5 %
Nível de ruído aspirado63 dB
Nível de ruído aspirando76 dB
Segurança contra pressão excessiva (max.)5 bar
com dispositivo automático de economia de arcom dispositivo automático de economia de ar
Válvula de ejeçãoVálvula de ejeção