PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série AS1-RGS-...-E11 R412010649

Número da peça:

AVENTICS-R412010649

US$ 288,09

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
AS1-RGS-G014-GAN-040-E11

especificações

NotaO fechamento E11 é fornecido sem chave (chave, ver acessórios R961403407)., A conexão posterior do manômetro da válvula de regulagem de pressão está fechada com uma obturação, a da frente está aberta. Dependendo da aplicação do cliente, pode ser necessária uma segunda obturação. Por favor encomendar em separado (ver acessórios).
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
Manômetrossem manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.2 bar
Variedade de regulagem de pressão max.4 bar
Pressão de operação mín.0.2 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Alimentação de aresquerda
acionamentomanual
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Tipo de peça obturadoraFechamento E11, sem chave
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado40 mm
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.206 kg
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno