PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS1-FRE-...-E11 R412010650

Número da peça:

AVENTICS-R412010650

US$ 459,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

especificações

NotaO fechamento E11 é fornecido sem chave (chave, ver acessórios R961403407)., A conexão posterior do manômetro da válvula de regulagem de pressão está fechada com uma obturação, a da frente está aberta. Dependendo da aplicação do cliente, pode ser necessária uma segunda obturação. Por favor encomendar em separado (ver acessórios).
ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro
Recipienterecipiente PC sem cesto protetor
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Largura dos poros do filtro5 µm
Descarga de condensaçãototalmente automático, fechado sem pressão
Manômetrossem manômetro
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Alimentação de aresquerda
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Tipo de peça obturadoraFechamento E11, sem chave
Modelode 1 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado40 mm
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro16 cm³