AVENTICS™ Pistola de ar comprimido com tubo de extensão R412010659

Número da peça:

AVENTICS-R412010659

US$ 21,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERLäNGERUNG

especificações

Nível de pressão sonora90 dB
Fluxo nominal Qn250 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso por peça0.16 kg
Material de caixaPoliamida