AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SFB R412010679

Número da peça:

AVENTICS-R412010679

US$ 165,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-SG

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
NormatizaçãoEN 837-1
Classe de qualidade2,5
Tipo de proteção conforme EN 60529IP54
Conexão de ar comprimidoR 1/8
Diâmetro nominal50 mm
Valor da escala0.2
mostradorAço inoxidável
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.10 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.12 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Preto
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)Cinza
Cor mostradorPreto
Peso0.091 kg
Material de caixaAço inoxidável