PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Separador de condensado, Série MU1 R412010689

Número da peça:

AVENTICS-R412010689

US$ 177,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
MU1-COS-G012-PBP-AO

especificações

ComponentesSeparador de condensado
Local de montagemvertical
Volume de recipiente filtro49 cm³
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 1/2
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.185 kg
Material recipientePolicarbonato
Material cesto de proteçãoPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno