PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Parafuso de fechamento com O-Ring, Série FPT R412010746

Número da peça:

AVENTICS-R412010746

US$ 4,94

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
FPT-S-RBA-G012

especificações

Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Conexão GG 1/2
TipoFPT-S-RBA
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento25 Peça
Materiallatão, niquelado
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno