PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de escape rápido, Série 573 R412010751

Número da peça:

AVENTICS-R412010751

US$ 117,13

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ZZ99-G034-G034

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entradaG 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
conexão 3 (saída de ar)G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 3Rosca interna
Fluxo nominal Qn 1 para 22500 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 39800 l/min
Pressão de operação mín.0.8 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-18 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesPoliuretano
Weight0.45 kg
Housing materialBrass
Seal materialPolyurethane