PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Microfilter, Series NL4-FLC R412010796

Número da peça:

AVENTICS-R412010796

US$ 518,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL4-FLC-G012-PBS-AO-00,01

especificações

ComponentesFiltro muito fino
Recipienterecipiente PC com cesto protetor metal
ConexãoG 1/2
Largura dos poros do filtro0.01 µm
Fluxo nominal Qn720 l/min
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20101 : - : 2
Volume de recipiente filtro25 cm³
Elemento filtrantesubstituível
Filtragem prévia recomendada0.3 µm
Peso1.29 kg
Local de montagemvertical
Modelobloqueável
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão
Material recipientePolicarbonato
Material cesto de proteçãoAço, cromado
Material cartucho de filtroFibra de vidro boro-silicato