AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010840
Número da peça:
especificações
| Função | Regulador de pressão de precisão |
| Componentes | Válvula de precisão de regulagem de pressão |
| Local de montagem | À escolha |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Conexão | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 2000 l/min |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.05 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 8 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| acionamento | mecânico |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Alimentação de pressão | unilateral |
| Consumo de ar próprio qv máx. | 1.5 l/min |
| Fluido | Ar comprimido |
| Filtragem prévia recomendada | 5 µm |
| Peso | 0.24 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |