AVENTICS™ Multipole plug, series CON-MP R412011241

Número da peça:

AVENTICS-R412011241

Ver ficha de dados
CON-MP-MS/A-DSUB-25-SO/CR

especificações

Tipo de conexãoSoldagem / Crimpagem
Cabo conectável Ø mín.4 mm
Cabo conectável Ø máx.16 mm
Blindagemnão blindado
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corrente, máx.0.125
Tipo de proteçãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 25 pinos
Saída de caboangular / reto
Saída de cabo ângulo90°/180°
Peso0.042 kg
Material de caixaPoliamida
Housing materialPolyamide