PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412011253

Número da peça:

AVENTICS-R412011253

US$ 261,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-MP-FS-DSUB-25-5000-PUR-OW-25

especificações

Cabocom cabo
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 25 pinos
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 25 pinos
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.34 mm²
Cabo-Ø12 mm
Peso1.28 kg
Material de caixaPoliamida
Material revestimento de caboPoliuretano
Material cable sheathPolyurethane