AVENTICS™ Multipole plug, series CON-MP R412011259
Número da peça:
especificações
| Tipo de conexão | Soldagem / Crimpagem |
| Cabo conectável Ø mín. | 4 mm |
| Cabo conectável Ø máx. | 16 mm |
| Blindagem | não blindado |
| Temperatura ambiente mín. | -5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Corrente, máx. | 0.125 |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | D-Sub |
| Conexão elétrica 1, número de polos | de 44 pinos |
| Saída de cabo | angular / reto |
| Saída de cabo ângulo | 90°/180° |
| Peso | 0.042 kg |
| Material de caixa | Poliamida |
| Housing material | Polyamide |