AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412012457
Número da peça:
especificações
| Cabo | com cabo |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M23x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | 19 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Número de condutores | 19 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 5 m |
| Peso | 0.876 kg |
| Material de caixa | metal |
| Housing material | metal |