AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04, Came R412013021
Número da peça:
especificações
| acioB2B_Title_H1__cnto | mecânico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| FuncioB2B_Title_H1__cnto da válvula | NC/NO |
| conexão de placa | conexão de tubo |
| Elemento de acioB2B_Title_H1__cnto | Rolete sensor |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| Conexão de ar comprimido entrada | 1/8-27 NPTF |
| conexão de ar comprimido saída | 1/8-27 NPTF |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | 1/8-27 NPTF |
| Fluxo nominal Qn | 900 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| força de acioB2B_Title_H1__cnto min. | 30 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 65 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 65 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |
| Peso | 0.29 kg |
| Material elemento de acioB2B_Title_H1__cnto | Polioximetileno |