AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 R412013343

Número da peça:

AVENTICS-R412013343

Ver ficha de dados
CD12-5/2XX-SR-M022-M022-G018-S

especificações

acionamentopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaM22x1,5
conexão de ar comprimido saídaM22x1,5
Saída de ar da conexão de ar comprimidoM22x1,5
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaG 1/8
Fluxo nominal Qn4100 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.10 bar
ATEXApropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso0.86 kg
Material de caixaAlumínio, Poliamida, com reforço de fibra de vidro