AVENTICS™ Duo plastic tubing, Series TU2-S-PUR R412014486
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 8 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 30 mm |
| Grossura das paredes | 1.15 mm |
| Cor | Azul-preto |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 10 bar |
| Unidade de fornecimento | 100 m |
| Peso por metro | 0.06 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |