AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PET R412014499

Número da peça:

AVENTICS-R412014499

US$ 3,77

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PET-014-0150-NT-0025

especificações

Ø externo14 mm
Raio de flexão mín. 20 °C75 mm
Grossura das paredes1.5 mm
CorNatural
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.099 kg
Materialpolietileno