AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PET R412014500
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 16 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 80 mm |
| Grossura das paredes | 2 mm |
| Cor | Natural |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 10 bar |
| adequado a produtos alimentares | adequado a produtos alimentares |
| Unidade de fornecimento | 25 m |
| Peso por metro | 0.099 kg |
| Material | polietileno |