AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PET R412014501

Número da peça:

AVENTICS-R412014501

TU1-S-PET-004-0080-BK-0025

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C15 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C14 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.008 kg
Materialpolietileno