AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PET R412014505

Número da peça:

AVENTICS-R412014505

US$ 3,05

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PET-012-0150-BK-0025

especificações

Ø externo12 mm
Raio de flexão mín. 20 °C50 mm
Grossura das paredes1.5 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.046 kg
Materialpolietileno