AVENTICS™ Duo plastic tubing, Series TU2-S-PUR R412014515

Número da peça:

AVENTICS-R412014515

US$ 4,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0100

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C12 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorAzul-preto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.018 kg
Materialpoliéster-poliuretano