AVENTICS™ Duo plastic tubing, Series TU2-S-PUR R412014516

Número da peça:

AVENTICS-R412014516

US$ 7,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0100

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C18 mm
Grossura das paredes1.05 mm
CorAzul-preto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.04 kg
Materialpoliéster-poliuretano