AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø8, Série TU1-S-PAM R412014552

Número da peça:

AVENTICS-R412014552

US$ 4,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-008-0080-RD-0100

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C40 mm
Grossura das paredes0.8 mm
Corvermelho
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C12 bar
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.023 kg
MaterialPoliamida