AVENTICS™ Non-contact transport system, Series NCT-PK R412014867

Número da peça:

AVENTICS-R412014867

US$ 331,76

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NCT-030-PEEK

especificações

Conexão de ar comprimidoM5
Potência de elevação com 5 bar3 N
Diâmetro30 mm
Classe de lubrificanteadequado a produtos alimentares
Modeloprincípio de Bernoulli
Consumo de ar com 5 bar150 l/min
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx7 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Tamanho máx. da partícula40 µm
Material de caixaPoliéter-éter-cetona
Material batenteBorracha de silicone
bocal de materialAço inoxidável
Material parafuso obturadorPoliéter-éter-cetona
Material de vedaçõesBorracha fluorada
Peso0.02 kg