AVENTICS™ Módulos E/S Série AES R412018291

Número da peça:

AVENTICS-R412018291

US$ 541,13

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AES-D-IO-4P4DA04-D532

especificações

ModeloMódulos de I/O
Tipo4P4D4
NotaMódulo de medição de pressão com 4 conexões de ar comprimido
conexão pneumáticaD4
E/A aptocom funcionalidade E/S
Modelo de módulo I/Oentradas analógicas
Conexão I/O4 entradas
Conector de alimentação de tensão IN, Tipointerno
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx10 bar
Área de medição mín.0 bar
Área de medição máx.10 bar
Tolerância de tensão Eletrônica-25 % / +25 %
Tipo de proteçãoIP65
DiagnósticoDefeito no sensor
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Peso0.115 kg
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro