AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412020634
Número da peça:
especificações
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação CA máx. | 24 V DC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | D-Sub |
| Conexão elétrica 1, número de polos | de 25 pinos |
| Saída de cabo 1 | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Conexão elétrica 2, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca | D-Sub |
| Conexão elétrica 2, número de polos | de 25 pinos |
| Saída de cabo 2 | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Número de condutores | 25 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 10 m |
| Certificados | UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de proteção | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corrente, máx. | 3 A |
| Seção transversal de fio | 0.22 mm² |
| Cabo-Ø | 8.5 mm |
| Peso | 1.384 kg |
| Material de caixa | elastômero termoplástico |
| Material revestimento de cabo | Polivinil clorido |