PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R412020637

Número da peça:

AVENTICS-R412020637

CON-MP-MA-DSUB-25-2000-PVC-FS-DSUB-25

especificações

Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.24 V DC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 25 pinos
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoTomada
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 2, número de polosde 25 pinos
Saída de cabo 2reto
Saída de cabo ângulo180°
Número de condutores25
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L2 m
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.22 mm²
Cabo-Ø8.5 mm
Peso0.376 kg
Material de caixaelastômero termoplástico
Material revestimento de caboPolivinil clorido