Número da peça:
especificações
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação CA máx. | 48 V DC |
| Tensão de operação CC, máx. | 48 V AC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M8x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | De 3 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 3 pinos |
| Número de condutores | 3 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 2 m |
| próprio para correntes progressivas | próprio para correntes progressivas |
| Raio de flexão mín. | 41 mm |
| Tipo de proteção | IP68 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corrente, máx. | 4 A |
| Seção transversal de fio | 0.25 mm² |
| Cabo-Ø | 4.1 mm |
| Peso | 0.06 kg |
| Material de caixa | Poliuretano |