AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412021679

Número da peça:

AVENTICS-R412021679

US$ 28,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-MA-M8-3-5000-PUR-OW-3

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.48 V DC
Tensão de operação CC, máx.48 V AC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Número de condutores3
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.41 mm
Tipo de proteçãoIP68
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corrente, máx.4 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø4.1 mm
Peso0.121 kg
Material de caixaPoliuretano