Número da peça:
especificações
| Largura da ranhura | Ranhura em T 6 mm |
| Cabo | com cabo |
| Tipo de contato | Reed |
| Tensão de operação CC, mín. | 0 V DC |
| Tensão de operação CC, máx. | 30 V DC |
| Tensão de operação CA, mín. | 0 V AC |
| Tensão⌙de⌙serviço AC, máx. | 30 V AC |
| Potência de comutação | Reed 2 pinos: máx. 10 W |
| Certificados | RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de proteção | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Queda de tensão U com Imax | ≤ 3,5 V |
| Corrente de comutação DC, máx. | 0.13 A |
| Corrente de comutação AC, máx. | 0.13 A |
| Freqüência de comutação máx. | 400 Hz |
| Precisão do ponto de comutação | ±0,1 mT |
| Lógica de comutação | NO (contato de trabalho) |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 2 pinos |
| Resistência a curto-circuito | Protegido contra inversão de polaridade |
| Resistência ao choque | 30 g / 11 ms |
| Resistência a vibrações | 10 - 55 Hz, 1 mm |
| Comprimento do cabo L | 3 m |
| Material de caixa | Poliamida |