AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412022873

Número da peça:

AVENTICS-R412022873

US$ 39,76

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST6-R3-M08T-030

especificações

Largura da ranhuraRanhura em T 6 mm
Cabocom cabo
Tipo de contatoReed
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Tensão de operação CA, mín.10 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.30 V AC
Histerese≥ 0,2 mT
Potência de comutaçãoReed 3 pinos: máx. 6 W
CertificadosDeclaração de conformidade CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Queda de tensão U com ImaxI*Rs
Corrente de comutação DC, máx.0.3 A
Corrente de comutação AC, máx.0.5 A
Freqüência de comutação máx.400 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque30 g / 11 ms