AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412025611

Número da peça:

AVENTICS-R412025611

Ver ficha de dados
ST6-PN-M12R-030(1,6MT)

especificações

Largura da ranhuraRanhura em T 6 mm
Cabocom cabo
Tipo de contatoPNP
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Tipo de proteçãoIP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.0.13 A
Freqüência de comutação máx.1000 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Mostrador do status LEDamarelo, amarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L0.3 m
Material de caixaPoliamida
Material revestimento de caboPoliuretano
Material parafuso de blocagemAço inoxidável