PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Multistage ejector, Series EMS R412026102

Número da peça:

AVENTICS-R412026102

US$ 1.590,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
EMS-HV-PT-100

especificações

acionamentopneumático
com silenciadorcom silenciador
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx6 bar
Pressão de operação p.opc.5 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Capacidade máx. de sucção822 l/min
Consumo de ar com p.opt.476 l/min
Vácuo máx. com p. ot.90 %
Nível de ruído aspirado67 dB
Nível de ruído aspirando77 dB
Peso1.1 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
bocal de materialAlumínio
Material do silenciadorPoliuretano