PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Check-choke valve, Series CC02-AL R412026119

Número da peça:

AVENTICS-R412026119

US$ 39,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CC02-AL-G018-DA06-2_1_SLS

especificações

Conexão 1Ø 4x1
Conexão 2G 1/8
Furo de estrangulamento Ø3.5 mm
Direção de estrangulamento2 > 1
Fluxo nominal Qn 2 para 1360 l/min
Estranguladorestrangulamento do ar de saída
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material parafuso de estrangulamentoLatão